Publier vos produits
Plante tombante : Le Macramé 110 cm - Pot gris. Plante artificielle
Plante tombante : Le Macramé 110 cm - Pot gris. Plante artificielle
    Tanaman

    Plante tombante : Le Macramé 110 cm - Pot gris. Plante artificielle

    3.7 sur 5 étoiles3.7(11 Avis)

    La plante tombante, de 110 cm de hauteur, composées de fougères et jasmins en PE recyclable et habillage en écorces de pin, dans un pot en ficonstone gris (L. 15 cm x l. 15 cm x H. 15cm).

    Spécification
    • La plante peut être ignifugée avec un certificat M1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.trailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • Famille de produitsHanging Plants
    • Groupe de produitsHanging Plants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalConcrete Grey
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Description de l'Uniclass 2015Artificial plants
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (34)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (41)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (17)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (23)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (33)