Publier vos produits
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
    Tantum

    Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers

    Traduit par Google,

    Les dimensions et le design peuvent être personnalisés.
    Stratifié haute pression sur contreplaqué de qualité marine.
    Bords et coins doux arrondis et clairs.

    Spécification
    • .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Material_cabinet_two_doors_three_drawes
    • Famille de produitsTantum
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Profondeur (mm)450
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
    • Titre OmniClassCasework Component Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède