Publier vos produits
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence

    Carpets Desso Essence

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Créée dans un souci de polyvalence, DESSO Essence, résistante et hautement fonctionnelle, constitue la pierre angulaire d'un portefeuille de quatre collections de moquettes conçues pour s'intégrer parfaitement. La dalle uni loop DESSO Essence est disponible en 31 couleurs vives et rafraîchissantes, qui sont toutes intégrées dans les gammes DESSO Essence Maze, DESSO Essence Structure et DESSO Essence Stripe. Cela signifie que les spécificateurs peuvent combiner plus efficacement des neutres chauds et froids complémentaires, injecter des nuances d'accent audacieuses - allant du bleu sarcelle au bordeaux - ainsi qu'explorer des interjections intéressantes de motifs à travers cette véritable famille de produits. En tant que pierre angulaire de la gamme, DESSO Essence est une solution de revêtement de sol étonnamment simple - offrant une excellence abordable et une liberté de création infinie pour les intérieurs commerciaux.

    Spécification
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Essence
    • Famille de produitsTarkett Desso
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord