Publier vos produits
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure

    Carpets Desso Essence Structure

    Traduit par Google,

    DESSO Essence Structure prend une forme plus organique, avec une série infinie de lignes dégradées. Son look « stone-washed » est obtenu grâce à la juxtaposition de tons clairs et foncés. Sept neutres, dont des beiges et des gris, créent un effet subtil mais intéressant, tandis que cinq options plus vibrantes - bleu, bleu sarcelle, orange foncé, orange vif et vert - créent un sol audacieux et affirmé. Chacune des 12 couleurs de DESSO Essence Structure peut facilement être combinée avec DESSO Essence, DESSO Essence Stripe et DESSO Essence Maze pour un nombre infini de résultats.

    Spécification
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EssenceStructure
    • Famille de produitsTarkett Desso
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord