Publier vos produits
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Aujourd'hui, la plupart des gens passent 90 % de leur temps à l'intérieur. Cela nous impose de créer des intérieurs sains. En tant que fournisseur de moquettes, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de développer des produits contribuant à un environnement de vie et de travail plus sain.
    Avec DESSO AirMaster® Atmos, les utilisateurs bénéficient d'une technologie brevetée. Cette moquette, en effet, capture et retient les poussières fines 8 fois plus efficacement que les sols lisses (PM10) et 4 fois plus efficacement que les moquettes standard (PM10).
    La dalle de moquette en velours bouclé structuré est disponible en 12 couleurs, comprenant aussi bien des tons neutres que des nuances vives, afin de créer la parfaite toile de fond pour un intérieur moderne et raffiné. La moquette DESSO AirMaster® Atmos est automatiquement équipée de la sous-couche EcoBase™. Cette sous-couche contient au moins 70 % de matériaux recyclés positifs, selon les principes Cradle to Cradle®.

    Spécification
      • Disponible en 12 couleurs
      • Réduit la concentration de particules fines dans l'air intérieur
      • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-airmaster-atmos
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique