Publier vos produits
AirMaster Classic
Tarkett

AirMaster Classic

Conçue pour améliorer la qualité de l'air dans les espaces de vie et de travail, la technologie brevetée de DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines 8 fois plus efficacement que les sols lisses et 4 fois plus que les moquettes standard*.

Les 9 couleurs vives et les 9 nuances neutres mettent en valeur le design linéaire d'AirMaster Classic, dont les rayures sophistiquées et irrégulières offrent une profondeur spatiale, un jeu d'ombres et une définition à n'importe quelle pièce espace de travail. La combinaison de ces dalles avec les finitions et les couleurs plus organiques des designs Sphere et Earth permet de créer des sols richement texturés.


*Basé sur le rapport de test GUI AirMaster® 090225-01 DF avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et par rapport à une moquette à boucles structurées standard (valeurs médianes).

Spécification
    • Disponible en 9 couleurs vives et 9 teintes neutres
    • Combinable avec AirMaster Earth et AirMaster Sphere
    • Réduit la concentration de poussières fines dans l'air intérieur
    • Première et seule moquette à avoir reçu le label GUI Gold PlusStandard avec DESSO EcoBase mis à jour : 100 % recyclable, contient jusqu'à 91 % de matières recyclées et biosourcées
    • Certifiée au niveau argent par le programme Cradle to Cradle®
    • Fabriqué en Europe
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-airmaster-classic
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique