Publier vos produits
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

Conçue pour améliorer la qualité de l'air dans les espaces de vie et de travail, la technologie brevetée de DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines 8 fois plus efficacement que les sols lisses et 4 fois plus que les moquettes standard*.

Avec son fil noir, ses couleurs tonales et son motif organique irrégulier, AirMaster Earth offre une profondeur et une tactilité uniques. Ces 9 couleurs vives et 9 nuances neutres permettent de créer des calepinages originaux avec les designs Classic et Sphere.


*Basé sur le rapport de test GUI AirMaster® 090225-01 DF avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et par rapport à une moquette à boucles structurées standard (valeurs médianes).

Spécification
    • Disponible en 9 couleurs vives et 9 teintes neutres
    • Combinable avec AirMaster Earth et AirMaster Sphere
    • Réduit la concentration de poussières fines dans l'air intérieur
    • Première et seule moquette à avoir reçu le label GUI Gold Plus
    • Standard avec DESSO EcoBase mis à jour : 100 % recyclable, contient jusqu'à 91 % de matières recyclées et biosourcées
    • Certifiée au niveau argent par le programme Cradle to Cradle®
    • Fabriqué en Europe
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-airmaster-earth
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique