Publier vos produits
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    DESSO AirMaster Nazca Gold offre une esthétique texturée et tissée à la fois unique et intemporelle. Une unique bande de couleur permet aux designers d'introduire une touche graphique dans une palette minimaliste de 4 couleurs.  DESSO AirMaster Nazca Gold a été dessinée pour fonctionner harmonieusement avec DESSO AirMaster Salina Gold et DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Spécification
      • Disponible en 4 coloris 
      • Limite la concentration de poussières fines dans l'air intérieur
      • Le premier et unique produit textile récompensé par le GUI Gold Plus Award
      • Disponible en stadard avec la sous-couche DESSO EcoBase
      • La première collection AirMaster certifiée Cradle to Cradle® Or
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-airmaster-nazca-gold
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique