Publier vos produits
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold comprend une gamme de dalles de moquette disponible dans une subtile palette de 4 coloris dotée d'une double tonalité organique. Son effet neutre offre une touche de douceur dans le espaces de travail contemporains, qu'ils soit vastes ou plus petits. DESSO AirMaster Salina Gold a été dessinée pour fonctionner harmonieusement avec DESSO AirMaster Nazca Gold et DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Spécification
      • Disponible en 4 coloris 
      • Limite la concentration de poussières fines dans l'air intérieur
      • Le premier et unique produit textile récompensé par le GUI Gold Plus Award
      • Disponible en stadard avec la sous-couche DESSO EcoBase
      • La première collection AirMaster certifiée Cradle to Cradle® Or
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-airmaster-salina-gold
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique