Publier vos produits
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

Conçue pour améliorer la qualité de l'air dans les espaces de vie et de travail, la technologie brevetée de DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines 8 fois plus efficacement que les sols lisses et 4 fois plus que les moquettes standard*.

Avec son aspect rustique fait à la main et ses couleurs subtiles inspirées des matériaux et des éléments naturels, Sphere apporte chaleur et texture aux environnements de bureau modernes. Chaque dalle est disponible en 9 couleurs vives et 9 nuances neutres.

La texture tonale et quadrillée de Sphere s'harmonise parfaitement avec les dalles Classic, plus linéaires, et les dalles Earth, plus organiques.


*Basé sur le rapport de test GUI AirMaster® 090225-01 DF avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et par rapport à une moquette à poils bouclés structurée standard (valeurs médianes).

Spécification
    • Disponible en 9 couleurs vives et 9 teintes neutres
    • Combinable avec AirMaster Earth et AirMaster Classic
    • Réduit la concentration de poussières fines dans l'air intérieur
    • Première et seule moquette à avoir reçu le label GUI Gold Plus
    • Standard avec DESSO EcoBase mis à jour : 100 % recyclable, contient jusqu'à 91 % de matières recyclées et biosourcées
    • Certifiée au niveau argent par le programme Cradle to Cradle®
    • Fabriqué en Europe
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-airmaster-sphere
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique