Publier vos produits
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    Dotée d'une apparence tactile et texturée, DESSO AirMaster Tierra Gold offre une palette de 8 teintes allant des aspects terreux aux coloris chauds. Chaque dalle dispose d'un fil noir intégré dans le design global pour un effet spectaculaire et un revêtement tactile. Dans un espace simple, un ton neutre peut être utilisé à travers la pièce ou une couleur d'accent plus marquée peut aussi être choisie pour relever l'ensemble. DESSO AirMaster Tierra Gold a été dessinée pour fonctionner harmonieusement avec DESSO AirMaster Salina Gold et DESSO AirMaster Nazca Gold.

    Spécification
      • Disponible en 8 coloris 
      • Limite la concentration de poussières fines dans l'air intérieur
      • Le premier et unique produit textile récompensé par le GUI Gold Plus Award
      • Disponible en stadard avec la sous-couche DESSO EcoBase
      • La première collection AirMaster certifiée Cradle to Cradle® Or
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-airmaster-tierra-gold
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique