Publier vos produits
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    Arcade, c'est le synonyme du pur luxe et du confort… Grâce à son velours coupé moelleux, cette moquette, disponible aussi bien en dalles qu'en grande largeur, se fait douce et riche, sans pour autant renoncer à ses qualités de solidité et de durabilité. On se sent bien en sécurité, un peu comme chez soi, même dans les bureaux animés ou dans d'autres applications commerciales. La gamme de couleurs renforce l'aspect luxueux et accentue l'ambiance accueillante créée par cette moquette unique.

    Spécification
      • Disponible dans une large gamme de 24 couleurs
      • Apporte la douceur et la familiarité d'un chez soi dans des bureaux, tout en étant capable de supporter un niveau de trafic élevé
      • En standard avec la sous-couche DESSO ProBase (sauf coloris n°9107 seulement disponible en Ecobase)
      • En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-arcade
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique