Publier vos produits
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    DESSO AirMaster® contribue à une qualité de l'air intérieur améliorée et capture les poussières fines nocives de l'air. Inspirée de la nature, Desert AirMaster® a un motif diffus pour donner un effet marbré au sol. Grâce au motif aléatoire ornant la couche supérieure et à un choix de deux fonds de couleur en dessous, chaque dalle de moquette est différente, offrant des possibilités de décoration infinies. Disponible dans une vaste gamme de coloris neutres, dont trois nuances de gris, un beige, un brun et un ton bleu, Desert AirMaster® peut être utilisée pour créer un environnement douillet et apaisant.

    Spécification
      • Disponible en 12 couleurs neutres
      • Réduit la concentration de particules fines dans l'air intérieur
      • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-desert-airmaster
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique