Publier vos produits
Enlaced
Tarkett

Enlaced

Traduit par Google,

Avec un design graphique épuré et un effet quadrillé textile, les dalles de moquette DESSO Enlaced illuminent les espaces modernes et créent une ambiance chaleureuse. Inspirée par les jeux de lumière que projettent les structures quadrillées, la collection propose une palette de couleurs lumineuses, des tons neutres aux accents colorés. Chaque dalle est fabriquée à partir de fil PA6 teint dans la masse, contenant 75 % de fibres recyclées, et dotée d'un envers EcoBase®, offrant ainsi une solution durable et recyclable en fin de vie.

Spécification
    • Circular Carbon Footprint: 1.67kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 63.4%
    • Yarn recycled content: 75%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-enlaced
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6.5
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique