Publier vos produits
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    Essence Maze mise sur les contrastes géométriques avec 12 combinaisons de couleurs possibles. Sa nouvelle palette utilise huit teintes neutres – allant du clair au foncé – et quatre accents, pour le plus bel effet visuel. Du gris anthracite et des nuances brun taupe aux couleurs plus expressives comme le rouge, le vert et le bleu marine, ces dalles de moquette offrent un champ de possibilités très large. Il suffit de laisser libre cours à la créativité. Chaque modèle peut être associé à des dalles Essence pour créer un motif géométrique coloré, en pose aléatoire pour un effet surprenant. Essence Maze se coordonne parfaitement avec Essence, Essence Stripe et Essence Structure, et offre un revêtement de sol de qualité à un prix abordable.

    Spécification
      • Disponible en 12 couleurs
      • Superbes motifs géométriques et variété de couleurs
      • En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
      • En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-essence-maze
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique