Publier vos produits
Essence Pure
Tarkett

Essence Pure

La collection DESSO Essence Elements est composée de trois designs complémentaires et combinables à l'infini. Essence Pure, avec une palette de couleurs vives, de tons moyens de transition et les neutres les plus vendus, offre une richesse de choix pour tous les intérieurs. Choisissez parmi 28 nuances - tous combinables avec les carreaux à motifs DESSO Essence Roots et DESSO Essence Traces - pour créer des espaces de travail réfléchis et visuellement stimulants.

Essence Pure associée avec notre envers EcoBase garantit que la collection est entièrement recyclable et certifiée Cradle to Cradle® Silver avec une faible empreinte carbone circulaire.

Spécification
    • Disponible en 28 nuances de couleurs
    • Combinable avec les collections Essences Traces et Essences Roots
    • Standard avec envers ProBase
    • En option disponible avec l'envers EcoBase - Certifié Cradle to Cradle® Gold Level
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-essence-pure
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique