Publier vos produits
Essence Roots
Tarkett

Essence Roots

La collection DESSO Essence Elements est composée de trois designs complémentaires et combinables à l'infini. Avec un design organique et irrégulier, Essence Roots combine une base neutre et des couleurs plus vives pour évoquer l'apparence des motifs dans la nature. Disponible en 12 coloris — tous combinables avec les motifs des collections moquette Essence Pure et Essence Traces — pour créer des espaces sereins.


Il est possible avec notre collection Essence Roots de choisir en option notre envers EcoBase qui garantit que la collection est entièrement recyclable et certifiée Cradle to Cradle® Silver avec une faible empreinte carbone circulaire.

Spécification
    • Disponible en 12 coloris
    • Combinable avec Essence Pure et Essence Traces
    • Standard avec envers ProBase
    • En option disponible avec l'envers EcoBase - Certifié Cradle to Cradle® Gold Level
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-essence-roots
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique