Publier vos produits
Essence Stripe
Essence Stripe
Essence Stripe
    Tarkett

    Essence Stripe

    Parfaitement adaptée aux environnements commerciaux, Essence Stripe ajoute une touche jeune et ludique à la gamme de produits Essence, avec un graphique linéaire de rayures de différentes épaisseurs, et une palette de tons rafraîchissants. La dalle en velours bouclé de faible épaisseur remporte un grand succès. Elle se décline en cinq coloris neutres comprenant des anthracites, des gris et des beiges, et sept nuances plus audacieuses de rouge, orange, bleu et violet. Chacun de ces 12 coloris se marie à merveille avec Essence, Essence Maze et Essence Structure, et ouvre des possibilités infinies de création.

    Spécification
      • Disponible en 12 couleurs
      • Idéalement adapté à un usage commercial
      • En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
      • En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-essence-stripe
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique