Publier vos produits
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    Essence Structure donne un effet plus structuré, fait de lignes dégradées répétées à l'infini. Son look délavé est obtenu en juxtaposant des teintes claires et foncées. Sept tons neutres, dont des beiges et des gris, créent un effet subtil mais néanmoins intéressant, tandis que cinq coloris plus toniques – tels que le bleu, l’orange ou le vert – permettront au sol d’affirmer votre style. Chacun des 12 coloris se marie parfaitement avec Essence, Essence Stripe et Essence Maze, et ouvre d'infinies possibilités. Essence Structure est disponible en deux formats: 50x50 cm et 100x25 cm.

    Spécification
      • Disponible en 12 couleurs
      • En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
      • Une forme étonnante, plus organique, avec une série de lignes rythmiques dégradées
      • En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-essence-structure
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique