Publier vos produits
Essence Traces
Tarkett

Essence Traces

La collection DESSO Essence Elements est composée de trois designs complémentaires et combinables à l'infini. Essence Traces présente un motif de rayures subtiles et organiques de 6 couleurs et ont été développées avec une combinaison de 3 couleurs Essence Pure unies et ton sur ton. Essence Traces se combinera à merveille avec Essence Pure et Essence Roots offrant des couleurs contemporaines.


Notre collection de moquette Essence Traces est disponible en option avec notre envers EcoBase et garantit que la collection est entièrement recyclable et certifiée Cradle to Cradle® Silver avec une faible empreinte carbone circulaire.

Spécification
    • Disponible en 6 en couleurs
    • Combinable avec nos moquettes Essence Pure et Essence Roots
    • Envers standard ProBase
    • En option disponible avec l'envers EcoBase - Certifié Cradle to Cradle® Gold Level"
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-essence-traces
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique