Publier vos produits
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    Fields est une dalle de moquette structurée qui donne l'impression distincte d'un textile tissé à la main. Ses larges boucles irrégulières créent un revêtement de sol particulièrement tactile qui rendra n'importe quel espace chaleureux et accueillant. La palette de couleurs Fields est en parfaite harmonie avec les autres matériaux naturels tels que le bois, la brique et l'ardoise. Fields est disponible en 16 combinaisons de couleurs et est doté par défaut de la sous-couche DESSO EcoBase®.

    Spécification
      • Disponible en 22 couleurs
      • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-fields
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique