Publier vos produits
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Recycler, renouveler, aimer de nouveau. Futurity laisse s’exprimer les produits bruts. Elle s’inspire des tas de fils usagés, son esthétique évoque le recyclage. Assemblées, ses dalles offrent des motifs aléatoires et un design accidenté, dans une matière travaillée, irrégulière, d’une texture brute et indomptée: résultats du processus naturel et imprévisible du recyclage.

    La palette de 4 coloris, deux clairs et deux plus foncés est disponible pour un sol affirmé, dont la texture brute est parfaitement adaptée à un environnement urbain, franc et fort, ou pour un zoning de type « tapis».

    Spécification
      • Disponible en 4 coloris uniques
      • En standard avec la sous-couche DESSO Ecobase 100% recyclable
      • Certifiée Cradle to Cradle® niveau Argent
      • 100% fil ECONYL®
      • Option possible d'ajout de la sous-couche acoustique SoundMaster Lite "
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-futurity
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique