Publier vos produits
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Grâce à sa structure naturelle et à son relief, Grain ajoute un mouvement subtile aux espaces, adoucissant les angles des intérieurs en y ajoutant des formes naturelles. La palette disponible comprend douze tons, allant des couleurs neutres aux couleurs vives, comme le rouge et le vert gazon.

    Spécification
      • Disponible en 12 couleurs
      • En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
      • En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-grain
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique