Publier vos produits
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    Grezzo de DESSO met à l'honneur la beauté pure et immaculée des paysages rocheux naturels et traduit l'engagement continu de Tarkett pour la préservation des fragiles ressources naturelles de notre planète. Son tissage irrégulier et accidenté créant une texture brute et nervurée, apporte profondeur et mouvement naturel aux espaces de grande taille. La vue rapprochée révèle des motifs complexes uniques sans répétition d'une dalle à l'autre, la vue de loin créant un aspect harmonieux, parfait pour donner un fini raffiné à toutes sortes d'espaces de travail.


    Rappelant les surfaces pierreuses de la Terre et les fronts de falaise en silex, Grezzo de DESSO est disponible en 12 déclinaisons de couleurs allant du béton froid évoquant les minéraux organiques vers des verts terriens plus chaleureux, jusqu'aux bruns terracotta aux textures d'argile.

    Spécification
      • Disponible en 12 déclinaisons de couleurs
      • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
      • Sous-couche SoundMaster Thrive disponible en option100% recyclable dans notre propre centre de recyclage des moquettes
      • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster (Thrive)"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-grezzo
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique