Publier vos produits
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

S'inspirant de la beauté organique des éléments naturels et des riches pigments que l'on trouve dans la nature, la dalle de moquette DESSO Grezzo Bloom apporte aux intérieurs le pouvoir régénérateur de la nature pour créer un sentiment de calme et d'énergie. Comme un effet de mousse ou de lichen sur la pierre et le béton, Bloom capture la beauté à couper le souffle et l'éclat de la nature, en donnant vie à des tons neutres et sourds. Le tissage rugueux et irrégulier forme une texture sauvage, nervurée qui imite la roche, ajoutant de la profondeur et un mouvement naturel aux grands espaces.
Grezzo Bloom est conçu pour se combiner parfaitement avec DESSO Grezzo Vivid. Ces deux gammes complètent la collection DESSO Grezzo existante et offrent une plus grande liberté de création dans l'aménagement de votre espace intérieur.

Spécification
    • Empreinte carbone circulaire : 5,37 kg de CO2/m2
    • Contenu recyclé total : 46,3%
    • Envers EcoBase - Certifié Cradle to Cradle® Gold Level
    • Grezzo Bloom est 100% recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-grezzo-bloom
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique