Publier vos produits
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Créez un revêtement de sol gai dans un kaléidoscope de couleurs avec Iconic. Une technique de tuftage unique confère à cette dalle de moquette tactile des profondeurs cachées. Sa conception en couches rassemble deux teintes contrastantes pour créer des nuances spectaculaires, sources d'inspiration qui brisent les conventions. Inspirée par les textiles tissés, une couleur intégrale est entrecoupée de lignes dissimulées qui se révèlent à mesure que vous traversez l'espace.
    Un éventail de 24 nuances neutres et tons saisissants vous permet de mettre en valeur les espaces ouverts et salles de réunion dynamiques, ou de créer des contrastes pour délimiter des zones. Iconic permet d'aborder le design du revêtement de sol d'un point de vue différent, en offrant des possibilités surprenantes.

    Spécification
      • Disponible en 24 couleurs
      • Permet de mettre en valeur les espaces ouverts ou de créer des contrastes pour définir des zones
      • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-iconic
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique