Publier vos produits
Linon
Tarkett

Linon

La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.

La palette de 24 coloris offre un éventail allant des bruns texturés aux gris subtils et beiges intemporels, enrichis d’accents pastel. Neuf nuances naturelles évoquent la simplicité brute, tandis que les autres teintes permettent de structurer les espaces avec des scénarios de zoning audacieux.

Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.

Spécification
    • Disponible en 24 coloris
    • Absorption phonique : 0,15 aw
    • Envers standard Ecobase® composée de 91% de matières recyclées et biosourcées
    • Contient du fil en nylon 75% recyclé
    • 100% recyclable avec 63,9% de contenu recyclé
    • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    • Sous-couches acoustiques SoundMaster® disponibles en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-linon
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique