Publier vos produits
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

La collection Linon s’inspire du tissage irrégulier et de la texture authentique du lin pour créer des espaces chaleureux et accueillants.

Aujourd’hui, les possibilités créatives sont encore plus vastes : Linon et Linon Unity réunissent une palette combinée de 30 coloris — neutres, accents et multicolores nuancés — conçus pour fonctionner en parfaite harmonie. Cette diversité permet de mixer, associer et composer librement, selon l’identité de chaque projet.

Linon Unity élargit la gamme avec 6 multicolores expressifs, pour une liberté créative totale.

Spécification
    • Disponible en 6 coloris
    • Absorption phonique : 0,15 aw
    • Envers standard Ecobase® composée de 91% de matières recyclées et biosourcées
    • Contient du fil en nylon 75% recyclé
    • 100% recyclable avec 63% de contenu recyclé
    • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    • Sous-couches acoustiques SoundMaster® disponibles en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-linon-unity
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique