Publier vos produits
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    Conçue pour inspirer les designers et les architectes, en leur offrant des effets de brillant et de mat qu'ils peuvent associer à leur gré pour obtenir le résultat recherché, la gamme Metallic Shades de DESSO permet de créer un revêtement monochrome subtil mais brillant, ou de combiner différentes dalles pour un résultat à la profondeur et au contraste plus prononcés.
    Chaque couleur est disponible en deux différentes dalles sur lesquelles l'effet du fil métallique est plus ou moins intense. Les designers ont le choix entre utiliser une seule couleur de dalle sur une surface étendue, ou bien les combiner pour délimiter des zones entre des espaces.

    Spécification
      • Disponible en 10 couleurs, dans deux différentes dalles
      • Permet de délimiter les zones entre les espaces
      • En standard avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • Certification Cradle to Cradle® niveau argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-metallic-shades
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique