Publier vos produits
Retrace
Tarkett

Retrace

Conçu pour être refabriqué. Faisant partie de la collection Origin, DESSO Retrace est un produit véritablement circulaire. Il a été conçu pour être désassemblé afin que ses composants puissent être facilement recyclés en matières premières pour de nouvelles dalles de moquette. La beauté de la circularité se manifeste dans l'irrégularité et la variation de la texture du design, une invitation à toucher, sentir et admirer, encore et encore. Le design Retrace s'inspire du processus de recyclage des dalles de moquette et partage avec DESSO Recharge la même palette de couleurs, ce qui en fait un produit parfaitement assorti.

Spécification
    • Fabriqué en Europe
    • Empreinte carbone circulaire : 1,40 kg CO2/m²
    • Contenu recyclé du fil : 100%*Contenu recyclé total : 61,1%
    • Sous-couches EcoBase - Certifiées Cradle to Cradle Gold Level
    • Sous-couches acoustiques SoundMaster Thrive en option
    • Retrace est 100% recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-origin-retrace
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique