Publier vos produits
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)

    Cette dalle de moquette, certifiée Cradle to Cradle®, se caractérise par son velours twistéet une palette remarquable de couleurs unies. La structure dense de Palatino conjugue, brillament, aspect luxueux avec robustesse et longévité. La large gamme de coloris offre toutes les opportunités pour définir et affirmer l'espace. Avec Palatino il n'y a aucune limite à la décoration créative.

    Spécification
      • Disponible en 37 coloris saisissants et contemporains
      • En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
      • En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
      • En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
      • Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-palatino
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique