Publier vos produits
Protect
Tarkett

Protect

DESSO Protect est un tapis d'entrée intérieur très performant, adapté au premier point de contact. Il s'agit d'une dalle de moquette à poils coupés en laine et en nylon, facile à installer, conçue pour un grattage maximal et une absorption de l'humidité. Les dalles individuelles peuvent être facilement retirées pour être nettoyées ou remplacées, offrant ainsi une solution flexible, rentable et pratique. Disponibles en deux tons de gris, elles constituent une base subtile et neutre qui convient à tous les intérieurs commerciaux.


Pour une protection maximale et des performances optimisées, combinez le tapis d'entrée DESSO Defend pour empêcher la saleté et l'humidité restantes de pénétrer plus avant dans le bâtiment.

Spécification
    • Standard avec l'envers DESSO ProBase
    • Aide à réduire les accidents par glissade
    • Réduit les coûts de nettoyage et d'entretien
    • Solution flexible, rentable et pratique
    • Augmente le cycle de vie des revêtements de sol environnants
    • Fabriqué en Europe
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-protect
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique