Publier vos produits
Shape
Tarkett

Shape

La dalle de moquette DESSO Shape est une exploration visuelle issue du processus de recyclage des moquettes Tarkett. En coupant les fibres des fils, en les démontant puis en les reconstituant, le Studio Stefan Scholten a créé un motif basé sur des formes organiques, comme un collage de restes de formes qui créent une nouvelle composition. En utilisant les mêmes fils mélangés que dans Solid, les deux concepts se complètent. La combinaison de DESSO Shape et de DESSO Solid offre la possibilité de travailler par zone. La palette assortie de 8 couleurs vous permet de créer un univers qui vous représente : unique et luxueux.

Spécification
    • Fabriqué en Europe
    • Empreinte carbone circulaire (EPD) : 1,21 kg CO²/m
    • Contenu recyclé du fil : 100%
    • Contenu recyclé total : 62,5%
    • Support EcoBase - Certifié Cradle to Cradle Or
    • Supports acoustiques SoundMaster Thrive en option
    • Desso Shape est 100 % recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-shape
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique