Publier vos produits
Solid
Tarkett

Solid

Le design des dalles de moquette DESSO Solid du Studio Stefan Scholten est une association de fils et de mélanges de couleurs inspirée des fibres de fil issues du processus de recyclage des moquettes Tarkett. Cette étude a donné lieu à un design global à l'aspect luxueux. Les différentes couleurs des fils mélangés donnent une impression colorée surprenante quand on les regarde en détail. La combinaison de DESSO Solid et DESSO Shape offre la possibilité de travailler par zone. La palette de 8 couleurs assorties vous permet de créer des escapes flexibles et adapté pour tous les lieux de travail.

Spécification
    • Fabriqué en Europe
    • Empreinte carbone circulaire (EPD) : 1,03 kg CO²/m
    • Contenu recyclé du fil : 100%
    • Contenu recyclé total : 63,3%
    • Support EcoBase - Certifié Cradle to Cradle Gold Level
    • Supports acoustiques SoundMaster Thrive en option
    • Desso Solid est 100% recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-solid
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique