Publier vos produits
Tactile Craft 1
Tarkett

Tactile Craft 1

Traduit par Google,

La collection de dalles de moquette Tactile Craft s'inspire de la beauté brute des textures naturelles. Conçue pour une expression aisée, cette collection permet de créer des espaces aux contours subtils qui s'harmonisent sans effort.

Composée de trois modèles harmonieux et combinables à l'infini, cette collection est idéale pour créer des transitions fluides dans les espaces de travail multifonctionnels.

Avec sa subtile irrégularité, Tactile Craft 1 apporte une douce chaleur, créant des espaces accueillants et sereins.

La collection est désormais livrée de série avec notre support EcoBase amélioré, qui remplace un ingrédient de base auparavant composé de substances pétrolières par un nouvel ingrédient biosourcé.

Spécification
    • Combinable with Tactile Craft 2 and Tactile Craft 3
    • Circular Carbon Footprint: 1.00kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.9%
    • Yarn recycled content: 100%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-tactile-craft-1
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPolyester
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique