Publier vos produits
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    La collection DESSO Verso a été revisitée dans une nouvelle palette de couleurs contemporaine. Son design minimaliste et scandinave, qui s’appuie sur les grands principes du développement durable, confère une atmosphère apaisante à n’importe quel environnement de travail. Conçue pour répondre aux besoins de ces espaces, cette collection est constituée de 8 coloris neutres et de 4 tons plus prononcés offrant un rendu simple et épuré inspiré des espaces industriels. La collection DESSO Verso est certifiée Cradle to Cradle® niveau argent et dispose de la sous-couche DESSO EcoBase en standard.

    Spécification
      • Disponible en 12 coloris comtemporains
      • Fil composé à 75% de contenu recyclé
      • Disponible en standard avec la sous-couche 100% recyclable Ecobase
      • Certifiée Cradle to Cradle® niveau argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.desso-verso
    • Famille de produitsDESSO
    • Groupe de produitsCarpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5.5
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique