Publier vos produits
Aquarelle Wall HFS
Tarkett

Aquarelle Wall HFS

Disponible dans une gamme de couleurs douces et de motifs inspirés de la nature, Aquarelle Wall HFS est un revêtement mural en vinyle étanche, conçu pour les zones humides telles que les salles d'eau des patients dans les établissements de santé et les maisons de retraite, ou les douches collectives et vestiaires dans les bâtiments éducatifs. Ce revêtement mural hygiénique est résistant au feu, facile à entretenir et résistant aux rayures et aux taches.Faisant partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et des accessoires coordonnés. Il se coordonne également avec les sols Protectwall et Excellence pour d'autres zones du bâtiment.

Spécification
    • 32 décors possibles
    • 3 décors XXL immersifs
    • Classement feu : Bs2, d0
    • Très haute résistance aux taches et aux rayures
    • Finition mate
    • Couche d’usure : 0,12mm
    • Grande facilité de nettoyage
    • Chute de pose recyclable via Restart®
    • 4,5% de contenu recyclé
    • Empreinte carbone : 6,16 kg CO₂e /m²
    • Sans phtalates
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-aquarelle-wall-hfs
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsWallcovering
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enLuxembourg
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45
  • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 19
  • Titre OmniClassWall Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique