Publier vos produits
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe est un sol de sécurité extrêmement durable, conçu pour réduire les risques de glissade dans les écoles, hôpitaux et autres zones humides comme les salles de bains publiques et les douches. Sa surface antidérapante à reliefs offre une protection élevée pour les pieds nus, même lorsque le sol est recouvert d'eau et de savon. Les 8 nouvelles couleurs sont spécialement conçues pour se coordonner avec les autres produits et accessoires de la gamme iQ Granit multi-solutions.Faisant partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et accessoires coordonnés. Il se coordonne également avec les sols Protectwall et Excellence pour d'autres zones du bâtiment.

Spécification
    • Sols antidérapants à reliefs : classe C pieds nus, R10 chaussé
    • Hygiénique et facile à nettoyer
    • Chutes et produits en fin de vie recyclables
    • Contenu recyclé à 25,5 %
    • Qualité optimale de l'air intérieur et sans phtalates
    • Fabriqué en Suède
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-granit-multisafe
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique