Publier vos produits
Granit Safe.T
Tarkett

Granit Safe.T

Granit Safe.T est une solution de revêtement de sol durable pour les zones humides à fort passage où la sécurité est primordiale. Ce revêtement antidérapant offre une adhérence sûre pour les pieds nus et chaussés, même lorsqu'il est couvert de savon et d'eau. Pour maintenir une propreté optimale, le traitement de surface SafeT Clean XP le protège des taches et facilite l'entretien. Les choix de couleurs sont spécialement conçus pour coordonner avec les murs et les accessoires du système de salle d'eau.Fait partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et des accessoires coordonnés.

Spécification
    • Sols sablés, antidérapants : classe C pieds nus, R10 chaussé
    • Hygiéniques et faciles à nettoyer, traitement de surface Safe.T Clean XP™
    • Designs approuvés DSDC adaptés aux personnes atteintes de démence
    • Chutes recyclables et recyclage après usage
    • Contenu recyclé à 25,5 %
    • Qualité de l'air intérieur optimale et sans phtalates
    • Fabriqué en Suède
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-granit-safe-t
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique