Publier vos produits
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

iD Click Ultimate est une nouvelle génération de lames et dalles vinyles composites rigides. Cette gamme bénéficiant d’une couche d’usure de 0,55mm et de classe d’usage 23-33-42 est adaptée aux espaces commerciaux tels que les magasins, boutiques, hôtel, bureaux. Elle résiste à l’usure, aux charges lourdes, à l’eau et aux fortes variations de températures et offre une solution idéale de rénovation sur les anciens supports. Grâce à sa sous-couche intégrée (ΔLw 19 dB), ces lames et dalles offrent un confort acoustique exceptionnel. Son système de clic performant permet une installation efficace et une remise en circulation rapide des espaces.. Une palette de designs aux effets bois et pierre authentiques est disponible pour s’adapter à tous les types d'environnement.

Spécification
    • Technologie RCC : Rigid Composite Core
    • Adapté aux trafics commerciaux (Classe Européenne 23-33-42)
    • Confort acoustique : sous-couche intégrée ΔLw 19 dB
    • 8 décors particulièrement réalistes grâce à la technologie de grainage au registre
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-id-click-ultimate-55
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique
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
Produits similaires