Publier vos produits
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
iD Inspiration Click Solid 55
    Tarkett

    iD Inspiration Click Solid 55

    La gamme iD Inspiration Click offre une installation plus rapide et simple grâce à son système de click vertical. Nous avons renforcé la rigidité des nos références iD Inspiration Click Solid 55, en adoptant des caractéristiques semi rigides. La rigidification apporte plus de stabilité à nos produits et offre la possibilité de les installer directement sur un sol existant et directement sur du carrelage avec des joints étroits (voir la notice d'installation).

    Les décors reproduisent les nuances des produits naturels dont les coloris et designs peuvent varier d'une lame à une autre ou d’une dalle à une autre au sein d'une même boîte mais aussi entre les différentes boîtes.

    Spécification
      • Produit conçu pour des environnements à circulation intense
      • Installation rapide
      • Restauration facile
      • Entretien facile et peu exigeant
      • 42 décors
      • 4 formats
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tarkett-id-inspiration-click-solid-55
    • Famille de produitsTARKETT
    • Groupe de produitsFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique