Publier vos produits
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural Acoustic est le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué qui remplace la matière première conventionnelle d’origine fossile par de la matière première issue de biomasse renouvelable produite selon le principe du mass balance et attestée par des auditeurs tiers.En plus de ses excellentes performances acoustiques, iQ Natural Acoustic offre une réduction du bruit d’impact de 15 dB, idéale dans les espaces où le confort sonore est essentiel. iQ Natural Acoustic offre aux architectes, aux designers et maîtres d’ouvrage une solution de revêtement de sol qui bénéficie des mêmes avantages environnementaux que sa version compacte.

Spécification
    • Vinyle bio-attribué selon le principe du mass balance
    • Bio-plastifiant
    • Production neutre en carbone
    • Recyclable en fin d’usage
    • Le cycle de vie le plus économique en CO²
    • Restauration des micro-rayures par lustrage à sec
    • Efficacité acoustique de 15 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-iq-natural-acoustic
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsAcoustic flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique