Publier vos produits
Linoléum xf² (2,5mm)
Tarkett

Linoléum xf² (2,5mm)

Revêtement de sol naturel compact composé de 76% d’ingrédients biosourcés. Le Lino Tarkett a une faible empreinte carbone, il est recyclable en fin d’usage et certifié Cradle 2 Cradle Argent.

Apprécié pour sa beauté, sa durabilité et ses performances depuis plus de 150 ans, il est posé en établissements scolaires ainsi qu’en bureaux, commerces, établissements de santé. Son design authentique est protégé par le traitement de surface xf2 qui lui donne un rendu mat, résiste à l’abrasion et aux taches. LinoWall est un revêtement mural en linoléum assorti au Lino Tarkett.

Spécification
    • Décor uni
    • Recyclable en fin d’usage
    • Naturel et biosourcé
    • Traitement de surface xf²
    • Entretien facile : ni cire, ni métallisation à vie
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linoleum-trentino-xf2-2-5mm
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Linoleum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique