Publier vos produits
LinoWall 2.00 mm
Tarkett

LinoWall 2.00 mm

Le seul linoléum approuvé pour une utilisation sur les murs et doté de la certification anti-feu Bs2-d0. Conçue pour les architectes, cette toute nouvelle collection mise sur la créativité et la polyvalence. Une palette de 10 couleurs et de motifs simples, tous conçus pour être coordonnés avec les sols Etrusco. LinoWall est doté de notre traitement de surface exclusif xf² et est certifié Cradle to Cradle® Silver.

Toutes les références sont disponibles en standard en rouleaux de 2m de large et sur demande en 1m de large.

Spécification
    • Certification incendie Bs2-d0
    • 10 couleurs et des motifs simples, idéaux pour coordonner avec les sols Etrusco
    • Recyclable en fin d'usage
    • Certifié Cradle to Cradle® Argent
    • Traitement de surface exclusif xf² pour une excellente durabilité et résistance chimique
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-linowall
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsWallcovering
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45
  • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 19
  • Titre OmniClassWall Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique