Publier vos produits
Dancefloor
Tarkett

Dancefloor

Dancefloor (3,45mm) est la solution idéale pour les studios de danse grâce à sa finition spécifique qui offre une adhérence validée par les danseurs tout en procurant du confort.

Grâce à sa texture spécifique, il offre une excellente adhérence, un faible risque de blessure et une performance accrue pour danseurs de ballets classiques professionnels et amateurs.

La construction de Dancefloor (3,45mm), avec son amorti et son élasticité spécifiques, permet de réduire les tensions sur les muscles et les tendons des danseurs.

Dancefloor (3,45mm) est utilisé par le Ballet Australien depuis 1981 et l’Académie du Ballet Métropolitain de Montréal depuis 2018. Ces ballets internationaux incarnent le gage de la qualité Tarkett Sports en faisant confiance au revêtement Dancefloor (3,45mm).

Spécification
    • Surface étudiée pour une maîtrise parfaite de la glissance et de la réflexion lumineuse.
    • Performances améliorées.
    • Matité parfaite.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-sports-dancefloor
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3.45
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
  • Poids net (Kg)3.04
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique
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
Produits similaires