Publier vos produits
Sandwich panel Instaclack FENOLICO
Taver

Sandwich panel Instaclack FENOLICO

Traduit par Google,

Panneau sandwich avec un système d'assemblage mécanique unique et mondialement breveté des panneaux qui assure une étanchéité hermétique maximale. Installation sans aucun type de joint d'étanchéité. Système qui minimise les pertes thermiques offrant une plus grande efficacité énergétique à l'ensemble. Toutes les rencontres de panneaux peuvent être réalisées par joint mécanique Instaclack®. Avec suspension cachée des panneaux de plafond qui offre les avantages d'un plafond praticable, invisible et hygiénique. Face intérieure diaphane qui facilite le nettoyage et l'entretien. Pas de ponts thermiques. Sécurité par rapport au système de suspension traditionnel utilisant des profils Oméga/T inversés. Panneau profilé sur les quatre bords, réalisé sur mesure et sans découpes, évitant le contact avec l'air et donc son oxydation. Système modulaire : amovible et extensible. Réutilisable car les propriétés du panneau restent inchangées dans le temps. Excellent comportement isolant et structurel. Auto-centrage : le système lui-même garantit l'installation correcte du panneau. La finition en stratifié phénolique a une résistance aux rayures et aux chocs plus élevée que les autres finitions et la rend idéale pour les endroits à fort trafic. Résistant à l'infiltration (il ne permet pas à l'eau de pénétrer), antistatique (facile à nettoyer) et avec une stabilité à la lumière qui le rendent optimal pour les salles blanches et les laboratoires.

Spécification
  • Panel with mechanical join system Core density PIR 42 kg / m3 (+ -2) With 3 mm thick phenolic laminate coating Thermal conductivity λ = 0.023 W / m· K Certificate B-S3, d0 and CE marking according to UNE-EN-14509 With greater resistance to scratches and impacts Resistant to infiltration (does not allow water to penetrate), Antistatic (easy to clean) and with light stability Available thicknesses: 70-80-100-120-155-180-200-240 mm Maximum panel length 5000 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.sandwichpanel_PIR_Instaclack-FENOLICO
  • Famille de produitsInsulating panel
  • Groupe de produitsInstaclack Sandwich panels
  • Date de publication2021-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Matériel secondairePhenolic Foam
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCMur
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19
  • Titre OmniClassWall Panels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique