Publier vos produits
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
    TECCA

    Vapour tight roofing underlay

    Traduit par Google,

    Solution système pour la protection climatique intérieure et extérieure des toitures isolées. Système moderne de sous-couche drainante pour tuiles et tôles profilées dans les charpentes à liteaux. La sous-couche nécessite un support rigide avec lame d'air. La protection climatique extérieure comprend une lame d'air et un déflecteur de vent ; la protection climatique intérieure comprend un pare-air et pare-vapeur renforcé (anti-effraction).

    Spécification
    • The following products are included in the system solution:

      T-Roof Evo

      A tear-resistant, water-repellent underlayment with low weight and quick installation time, intended for external roofs with wooden substrates.

      Sealing adhesive K-36

      Used as an adhesive where other products lack a self-adhesive surface. Examples are gutter valleys, cross joints, penetrations and where upturns against wall parts connect to the roof surface.

      For more info: teccaworld.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Roof1
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-06-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCObjet