Publier vos produits
TIGAL, le coulissant à frappe
TIGAL, le coulissant à frappe
TIGAL, le coulissant à frappe
    Technal

    TIGAL, le coulissant à frappe

    Système hybride avec fermeture périmétrale multi-points et système d’étanchéité breveté.
    Ouverture par déboitement intérieur de 6 mm et translation de l’ouvrant en parallèle à la partie fixe.
    Système central d’étanchéité breveté qui garantit des performances d’étanchéité à l’eau exceptionnelles, jusqu’à 4 fois supérieures à celles d’un coulissant classique.

    Grand confort d’usage, grace à son système de microventilation sécurisé.

    DESIGN • Ouvrant visible ou caché • Quincaillerie cachée • Drainage caché

    Spécification
    • INNOVATIONS  

      • Cinématique de la fenêtre: ouverture par déboitement intérieur de 6 mm et translation de l’ouvrant en parallèle à la partie fixe
      • Système hybride avec fermeture périmétrale multipoints et système d’étanchéité breveté  

      GRANDES DIMENSIONS

      • Des hauteurs possibles du sol au plafond jusqu’à (L x H) 4000 x 2700 mm (1 vantail + 1 fixe)
      • Poids : jusqu’à 300 kg par vantail
      • Épaisseur de vitrage jusqu’à 52 mm  

      DESIGN  

      • Ouvrant visible ou caché
      • Quincaillerie cachée 
      • Drainage caché  

      CONFORT D’USAGE ET ACCESSIBILITÉ

      • Micro-ventilation :
      – Décalage de 6mm de l’ouvrant
      – Blocage en position de sécurité
      • Seuil encastré :
      – Hauteur 15 mm (PMR)
      – Performances conservées
      • Effort minimal de manœuvre : Classe 1  

      PERFORMANCES ACOUSTIQUES IDÉALES POUR LE MILIEU URBAN  

      • Très bon rempart contre le bruit jusqu’à  Rw (C;Ctr) = 45 dB d’affaiblissement acoustique  -
      Double vitrage 50 mm : 88.2 Si / 20 / 66.2Si  

      PERFORMANCES  

      Application avec ou sans rupture de pont thermique

      • Thermique :
      – Jusqu’à Uw = 0,85 W/m²K (Ug = 0,5 W/m²K ), triple vitrage, TLw = 0,63; Sw = 0,51 - 1 vantail + fixe, (L x H) 2300 x 2180 mm

      • Etanchéité :
      – Perméabilité à l’air : Classe A4

      Micro-ventilation : Classe A1
      – Etanchéité à l’eau : E1200 
      – Résistance à la pression du vent : Classe 5*
      Pression de service : 3000 Pa
      Pression de sécurité : 4500 Pa
      • Caractéristiques de résistance à l’effraction: Niveau RC2* et PAS24* (* Disponible début 2021)  

      LOGICIELS  

      • Disponible dans TechDesign, Tech3D et TechAcoustic.  

      DÉVELOPPEMENT DURABLE  

      • Profilés réalisés à partir de Hydro CIRCAL® : un aluminium de première qualité fabriqué avec un minimum de 75% d’aluminium recyclé en fin de vie (déchets post-consommation).

      Empreinte CO2 de 2,3 kg de CO2 par kilo d’aluminium. EPD sur demande.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tigal-pull-and-slide
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe