Publier vos produits
SOLEAL Next 65 Porte double action
SOLEAL Next 65 Porte double action
    Technal

    SOLEAL Next 65 Porte double action

    La porte SOLEAL Next offre un large éventail de solutions en matière de sécurité, de confort et de gestion du bâtiment

    • Module 65 mm avec rupture de pont thermique
    • Simple ou double action avec anti-pince doigt niveau 2 possible
    • Idéale pour tous les bâtiments recevant du public : écoles, restaurants, salles de spectacles, etc.
    • En option: pivot frein ou ferme-porte intégré
    • Durabilité : Recyclé à 75 % et recyclable à 95 %


    Spécification
    • Diversité des applications :

      • Ouvertures intérieures et extérieures, 1 vantail ou 2 vantaux
      • Simple action, avec ou sans imposte et fixe latéral
      • Simple action à ouverture inversée
      • Porte vantaux indépendants
      • Porte va et vient
      • Sur paumelles ou pivot
      • Solutions de barres anti-panique
      • Système anti-pince doigts
      • Revêtement antibactérien des poignées
      • Différents types de seuils : plats, PMR, automatiques
      • Meneau technique pour intégration de contrôles d’accès

      Hautes performances :

      • Performance thermique : Uw jusqu’à 0,92 W/m²K (Porte 1 vantail vitrée à ouverture intérieure, seuil PMR ouverture intérieure (lxH) 1500x2640 mm)
      • Perméabilité à l’air : Classe 4
      • Étanchéité à l’eau : Classe 7A
      • Résistance à la pression du vent : Classe 2
      • Performance acoustique jusqu’à 39 dB RA, tr
      • Essai d’endurance pour un usage intensif : jusqu’à 1 millions de cycles
      • Retard à l'effraction : RC2, RC3
      • Protection pare-balle

      Grandes dimensions :

      • Hauteur : jusqu'à 3 mètres
      • Épaisseur du vitrage : jusqu'à 49 mm
      • Poids du remplissage : jusqu'à 250 kg

      Durabilité :

      • La gamme SOLEAL Next est en aluminium Hydro CIRCAL®, composé au minimum de 75 % d’aluminium en fin de vie recyclé.
      • Recyclé à 75 % et recyclable à 95 %
      • Éléments sans PVC
      • Certification Cradle-to-Cradle® en cours
      • EPD dynamique disponible dans TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-65-double-action-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe