Publier vos produits
SOLEAL Next 65 Porte simple action
SOLEAL Next 65 Porte simple action
    Technal

    SOLEAL Next 65 Porte simple action

    • Module 65 mm avec rupture de pont thermique
    • Grande polyvalence : idéale pour les projets bâtiments et résidentiels collectifs ou individuels
    • Lignes sobres et droites, masses vues réduites et équilibrées, pour un aspect épuré
    • Compatible avec l'ensemble de la gamme SOLEAL Next
    • Quincailleries et éléments invisibles
    • Grandes dimensions, jusqu'à 3 m de hauteur sur 1 ou 2 vantaux
    • Excellentes performances acoustiques, thermiques et d'étanchéité
    • Fonctions de sécurité fiables et efficaces
    • Durabilité : Recyclé à 75 % et recyclable à 95 %
    Spécification
    • Diversité des applications :

      • Ouvertures intérieures et extérieures, 1 vantail ou 2 vantaux
      • Simple action, avec ou sans imposte et fixe latéral
      • Simple action à ouverture inversée
      • Porte vantaux indépendants
      • Porte va et vient
      • Sur paumelles ou pivot
      • Solutions de barres anti-panique
      • Système anti-pince doigts
      • Revêtement antibactérien des poignées
      • Différents types de seuils : plats, PMR, automatiques
      • Meneau technique pour intégration de contrôles d’accès

      Hautes performances :

      • Performance thermique : Uw jusqu’à 0,88 W/m²K (Porte 1 vantail vitrée à ouverture intérieure, seuil PMR ouverture intérieure (lxH) 1500x2640 mm)
      • Perméabilité à l’air : Classe 4
      • Étanchéité à l’eau : Classe 7A
      • Résistance à la pression du vent : Classe 2
      • Performance acoustique jusqu’à 39 dB RA, tr
      • Essai d’endurance pour un usage intensif : jusqu’à 2 millions de cycles
      • Retard à l'effraction : RC2, RC3
      • Protection pare-balle

      Grandes dimensions :

      • Hauteur : jusqu'à 3 mètres
      • Épaisseur du vitrage : jusqu'à 59 mm
      • Poids maximum par vantail : jusqu'à 250 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-65-single-action-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe